DEVIreg Opti



DEVIreg™ Opti er en elektronisk termostat med programmerbar tidsstyring, utviklet for å oppfylle miljødesigndirektivet.Termostaten brukes til styring av elektrisk gulvvarme. Termostaten er kun beregnet for fast installasjon og har integrert ramme.

DEVIreg™ Opti er enkel å installere for montøren og enkel å betjene for boligeieren. Alt foregår ved hjelp av knapper plassert under skjermen.

Den har "åpen vindu detekteringsfunksjon", og energisparende styringsprogrammer.


DEVIreg Opti

Tekniske data



VarenummerNavnElnummerBeskrivelseTemperaturskala
(°C)
Resistiv belastning
(W)
IP klasse

DEVIreg™ Opti

140F1055 DEVIreg™ Opti54 026 79Integrert ramme 13A/2990W @ 230V21


Dokumentasjon





Dataark
 
DEVIreg™ Opti datablad
NO DEVIreg Opti Data Sheet_V3.1_22.12.17_2A.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDJWO130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 08/06 2018
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
DEVIreg Opti Installation instruction
DEVIreg Opti Installation Instruction VIJWM130.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VIJWM130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 15/05 2018
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Kvikguide
 
DEVIreg Opti Quick Guide
DEVIreg Opti Quick guide 130.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VQJWA130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 14/06 2018