DEVIbasic™



DEVIbasic™, enleder varmekabel i metervare for innen- og/eller utendørs installasjon.

DEVIbasic™

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerEffekt
(W)
Lengde
(m)
Watt per meterSpenning
(V)
KabeltypeGTIN

DEVIbasic™ Drum goods

140F0160 DEVIbasic 7.60 Ohm/m10 358 22     5703466228548
140F0162 DEVIbasic 0.0700 Ohm/m1035804     5703466228562
140F0163 DEVIbasic 0.0320 Ohm/m      5703466228579
140F0164 DEVIbasic 0.650 Ohm/m1035813     5703466228586
140F0165 DEVIbasic 0.0134 Ohm/m1035800     5703466228593
140F0166 DEVIbasic 0.0322 Ohm/m1035802     5703466228609
140F0172 DEVIbasic 0.267 Ohm/m1035808     5703466228661
140F0177 DEVIbasic 1.15 Ohm/m1035815     5703466228715
140F0179 DEVIbasic 2.58 Ohm/m1035819     5703466228739
140F0181 DEVIbasic 5.01 Ohm/m10 358 21     5703466228753
140F0183 DEVIbasic 12.9 Ohm/m1035823     5703466228777
140F0185 DEVIbasic 0.0500 Ohm/m1035803     5703466228791
140F0186 DEVIbasic 0.100 Ohm/m1035805     5703466228807
140F0187 DEVIbasic 0.150 Ohm/m1035806     5703466228814
140F0188 DEVIbasic 0.210 Ohm/m1035807     5703466228821
140F0189 DEVIbasic 0.340 Ohm/m1035810     5703466228838
140F0190 DEVIbasic 0.500 Ohm/m1035812     5703466228845
140F0191 DEVIbasic 0.900 Ohm/m1035814     5703466228852
140F0192 DEVIbasic 1.20 Ohm/m1035816     5703466228869
140F0193 DEVIbasic 1.60 Ohm/m1035817     5703466228876
140F0194 DEVIbasic 2.50 Ohm/m1035818     5703466228883
140F0195 DEVIbasic 0.270 Ohm/m1035809     5703466228890
140F0196 DEVIbasic 0.410 Ohm/m1035811     5703466228906
140F0197 DEVIbasic 3.80 Ohm/m1035820     5703466228913


Dokumentasjon





Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


FDV Produktblad
 
FDV DEVIbasic™ metervare
FDV 10 358 00 - DEVIbasic DSIG.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VDJXV130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 14/02 2018
 


Instruksjon
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH54F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivelsesdato: 02/09 2013
 
Innendørs oppvarming og rørtracing
Indoor_VIFTH530_NO.pdf (4,1 Mb), Litteraturnummer: VIFTH530, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 23/09 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Sertifikater
 
20-års utvidet DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 NO.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCHQT230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 26/08 2013