DEVImat™ 150T



DEVImat™ er en serie selvklebende varmematter, bestående av tynne 2-leder varmekabler på kun 3,0 til 3,5 mm, forlagt på et nett av glassfiber/polypropelen. Anvendes til såvel komfortoppvarming som totaloppvarming.


DEVImat™ 150T

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerWatt per m2
(W)
Mattestørrelse
(m2)
GTINLengde
(m)
Bredde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)

DEVImat™ 150T (DTIF)

140F0444 DEVImat™ 150T (DTIF)10 352 991500.5570346620335410.575230
140F0445 DEVImat™ 150T (DTIF) 10 353 301501570346620336120.5150230
140F0446 DEVImat™ 150T (DTIF)10 353 321501.5570346620337830.5225230
140F0447 DEVImat™ 150T (DTIF) 10 353 341502570346620338540.5300230
140F0448 DEVImat™ 150T (DTIF)10 353 361502.5570346620339250.5375230
140F0449 DEVImat™ 150T (DTIF) 10 353 381503570346620340860.5450230
140F0450 DEVImat™ 150T (DTIF) 10 353 401503.5570346620341570.5525230
140F0451 DEVImat™ 150T (DTIF) 10 353 421504570346620342280.5600230
140F0452 DEVImat™ 150T (DTIF) 10 353 4415055703466203439100.5750230
140F0453 DEVImat™ 150T (DTIF) 10 353 4615065703466203446120.5900230
140F0454 DEVImat™ 150T (DTIF) 10 353 4715075703466203453140.51050230
140F0455 DEVImat™ 150T (DTIF) 10 353 4815085703466203460160.51200230
140F0456 DEVImat™ 150T (DTIF) 10 353 3115095703466203477180.51350230
140F0457 DEVImat™ 150T (DTIF) 10 353 33150105703466203484200.51500230
140F0458 DEVImat™ 150T (DTIF) 10 353 35150125703466203491240.51800230


Dokumentasjon





Dataark
 
DEVImat™ 150
DEVImat 150.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDJUO130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/02 2019
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH54F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivelsesdato: 02/09 2013
 
Innendørs oppvarming og rørtracing
Indoor_VIFTH530_NO.pdf (4,1 Mb), Litteraturnummer: VIFTH530, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 23/09 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018