DEVImat™ 100T (DTIF)



DEVImat™ er en serie selvklebende varmematter, bestående av tynne 2-leder varmekabler på kun 3,0 til 3,5 mm, forlagt på et nett av glassfiber/polypropelen. Anvendes til såvel komfortoppvarming som totaloppvarming.

DEVImat™ 100T (DTIF)

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerWatt per m2
(W)
Mattestørrelse
(m2)
GTINLengde
(m)
Bredde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)

DEVImat™ 100T (DTIF)

140F0400 DEVImat™ 100T (DTIF)10 352 981000,5570346620291310.550230
140F0415 DEVImat™ 100T (DTIF) 10 353 021001570346620306420.5100230
140F0416 DEVImat™ 100T (DTIF) 10 353 041001.5570346620307130.5150230
140F0417 DEVImat™ 100T (DTIF) 10 353 061002570346620308840.5200230
140F0418 DEVImat™ 100T (DTIF) 10 353 081002.5570346620309550.5250230
140F0419 DEVImat™ 100T (DTIF) 10 353 101003570346620310160.5300230
140F0420 DEVImat™ 100T (DTIF) 10 353 121003.5570346620311870.5350230
140F0421 DEVImat™ 100T (DTIF) 10 353 141004570346620312580.5400230
140F0422 DEVImat™ 100T (DTIF) 10 353 1610055703466203132100.5500230
140F0423 DEVImat™ 100T (DTIF) 10 353 1810065703466203149120.5600230
140F0424 DEVImat™ 100T (DTIF) 10 353 1910075703466203156140.5700230
140F0425 DEVImat™ 100T (DTIF) 10 353 2010085703466203163160.5800230
140F0426 DEVImat™ 100T (DTIF) 10 353 2110095703466203170180.5900230
140F0427 DEVImat™ 100T (DTIF) 10 353 22100105703466203187200.51000230
140F0428 DEVImat™ 100T (DTIF) 10 353 23100125703466203194240.51200230


Dokumentasjon





Dataark
 
Devimat™ 100
DEVImat 100.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDJUN130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/02 2019
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH54F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivelsesdato: 02/09 2013
 
Innendørs oppvarming og rørtracing
Indoor_VIFTH530_NO.pdf (4,1 Mb), Litteraturnummer: VIFTH530, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 23/09 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018