DEVImat™ 70T



DEVImat™ er en serie selvklebende varmematter, bestående av tynne 2-leder varmekabler på kun 3,0 til 3,5 mm, forlagt på et nett av glassfiber/polypropelen. Anvendes til såvel komfortoppvarming som totaloppvarming.

DEVImat™ 70T

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerWatt per m2
(W)
Mattestørrelse
(m2)
GTINLengde
(m)
Bredde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)

DEVImat™ 70T (DTIF)

140F1730 DEVImat™ 70T (DTIF)10 353 50703570346624747160.5210230
140F1731 DEVImat™ 70T (DTIF)10 353 527055703466247488100.5350230
140F1732 DEVImat™ 70T (DTIF)10 353 547075703466247495140.5490230
140F1733 DEVImat™ 70T (DTIF)10 353 56708.75570346624750117.50.5615230
140F1734 DEVImat™ 70T (DTIF)10 353 587011.75570346624751823.50.5825230


Dokumentasjon





Dataark
 
DEVImat™ 70
DEVImat™ 70.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDJUM130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/02 2019
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH54F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivelsesdato: 02/09 2013
 
Innendørs oppvarming og rørtracing
Indoor_VIFTH530_NO.pdf (4,1 Mb), Litteraturnummer: VIFTH530, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 23/09 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018