DEVIreg™ Smart



Intelligent elektronisk termostat med Wi-Fi tilgang og App styring.

DEVIreg™ Smart er en intuituv, programmerbar termostat som forbindes til WiFi, og med
DEVIreg™ Smart Appen kan termostaten fjernstyres fra der du befinner deg.

Termostaten brukes til styring av elektrisk gulvvarme, og passer i alle kjente rammesystemer samt er kompatibel med alle NTC gulvfølere.

DEVIreg™ Smart er rask og enkel å installere ved hjelp av App veiviseren.

Den har en åpent vindu detektor, og et energisparende program som reduserer varmeutgiftene ytterligere.


DEVIreg™  Smart

Tekniske data



VarenummerNavnElnummerBeskrivelseResistiv belastning
(W)
IP klasse

DEVIreg™ Smart

140F1140 DEVIreg Smart Polarhvit54 026 40Wi-Fi termostat16A / 3680W@230V~IP21
140F1141 DEVIreg Smart Ren Hvit54 026 42Wi-Fi Thermostat16A / 3680W@230V~IP21
140F1142 DEVIreg Smart Elfenben 54 026 43Wi-Fi Thermostat16A / 3680W@230V~IP21
140F1143 DEVIreg Smart Ren svart54 026 41Wi-Fi termostat16A / 3680W@230V~IP21


Dokumentasjon





Brosjyre
 
DEVIreg™ Smart
DEVIreg_Smart_løsblad_N_HIRES.pdf (2,5 Mb), Litteraturnummer: VBJWG130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 09/08 2016
 


Dataark
 
DEVIreg™ Smart FDV
DEVIreg Smart datablad.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDJWI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 09/08 2016
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
Installasjonsveiledning DEVIreg™ Smart
Installasjonsveiledning DEVIreg Smart nov 2016.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VIJWL130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 16/11 2017
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018