DEVIinline™ 17T



DEVIinline™ 17T er en robust varmekabel med skjult skjøt som oppfyller M2 kravene i den tøffe IEC 60800:2009 standarden.

Den anvendes i innendørs installasjoner og har skjult skjøt. DEVIinline™ er en to-leder varmekabel med skjerm og anvendes i betonggulv >3 cm. Det gis 20 års utvidet DEVI garanti på DEVIinline™ varmekablene.


DEVIinline™ 17T

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerWatt per meterLengde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)
Kabeltype

DEVIinline 17T

140F0670 DEVIinline™10 359 30178,9m150230To-leder med skjerm
140F0671 DEVIinline™10 359 311713,8m220230To-leder med skjerm
140F0672 DEVIinline™10 359 321718,5m 300230To-leder med skjerm
140F0673 DEVIinline™10 359 331724,8m 400230To-leder med skjerm
140F0674 DEVIinline™10 359 341731,0m 500230To-leder med skjerm
140F0675 DEVIinline™10 359 351734,7m 600230To-leder med skjerm
140F0676 DEVIinline™10 359 361740,6m 700230To-leder med skjerm
140F0677 DEVIinline™10 359 371749,4m 850230To-leder med skjerm
140F0678 DEVIinline™10 359 381752,0m 884230To-leder med skjerm
140F0679 DEVIinline™10 359 391758,1m 1000230To-leder med skjerm
140F0680 DEVIinline™10 359 401768,0m 1150230To-leder med skjerm
140F0681 DEVIinline™10 359 411772,7m 1250230To-leder med skjerm
140F0682 DEVIinline™10 359 421787,3m 1500230To-leder med skjerm
140F0683 DEVIinline™10 359 431799,0m 1700230To-leder med skjerm
140F0684 DEVIinline™10 359 4417110,7m 1900230To-leder med skjerm
140F0685 DEVIinline™10 359 4517122,4m 2100230To-leder med skjerm
140F0686 DEVIinline™10 359 4617134,1m 2300230To-leder med skjerm
140F0687 DEVIinline™10 359 4717151,6m 2600230To-leder med skjerm
140F0688 DEVIinline™10 359 4817197,0m 3356230To-leder med skjerm


Dokumentasjon





Dataark
 
Datablad
FDV - DEVIinline™ sort.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDMNG130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 17/08 2018
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
DEVIinline™ 17T
NO_DEVIinline17T_08096275_VIJXH230.pdf (3,0 Mb), Litteraturnummer: VIJXN230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 26/01 2018
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Sertifikater
 
20-års utvidet DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 NO.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCHQT230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 26/08 2013