DEVIflex™ 10T (DTIP)



DEVIflex™ 10T er en høykvalitets, fleksibel varmekabel for innendørs bruk. Varmekabelen er godkjent i samsvar med M2 kravene og den internasjonale IEC 60800:2009 standarden.

Kabelens og kaldendens runde profil gjør den enkel å installere i innendørs gulvvarmeløsninger.

DEVIflex™ er en toleder varmekabel med full skjerming og ytterkappe av kraftig rød PVC. Materialer av topp kvalitet og en robust konstruksjon gjør at vi tilbyr vår unike 20 års DEVIwarranty™.


DEVIflex™ 10T (DTIP)

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerWatt per meterLengde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)
Kabeltype

Deviflex™ 10T (DTIP)

140F1215 DEVIflex™ 10T10 492 40102m20230Rund, toleder med skjerm
140F1216 DEVIflex™ 10T10 492 41104m40230Rund, toleder med skjerm
140F1217 DEVIflex™ 10T10 492 42106m 60230Rund, toleder med skjerm
140F1218 DEVIflex™ 10T10 492 43108m80230Rund, toleder med skjerm
140F1219 DEVIflex™ 10T10 492 441010m100230Rund, toleder med skjerm
140F1220 DEVIflex™ 10T10 492 461020m205230Rund, toleder med skjerm
140F1221 DEVIflex™ 10T10 492 481030m290230Rund, toleder med skjerm
140F1222 DEVIflex™ 10T10 492 501040m 390230Rund, toleder med skjerm
140F1223 DEVIflex™ 10T10 492 511050m505230Rund, toleder med skjerm
140F1224 DEVIflex™ 10T10 492 521060m600230Rund, toleder med skjerm
140F1225 DEVIflex™ 10T10 492 531070m695230Rund, toleder med skjerm
140F1226 DEVIflex™ 10T10 492 541080m790230Rund, toleder med skjerm
140F1227 DEVIflex™ 10T10 492 551090m920230Rund, toleder med skjerm
140F1228 DEVIflex™ 10T10 492 5610100m990230Rund, toleder med skjerm
140F1229 DEVIflex™ 10T10 492 5710120m1220230Rund, toleder med skjerm
140F1230 DEVIflex™ 10T10 492 5810140m1410230Rund, toleder med skjerm
140F1231 DEVIflex™ 10T10 492 5910160m1575230Rund, toleder med skjerm
140F1232 DEVIflex™ 10T10 492 6010180m1760230Rund, toleder med skjerm
140F1233 DEVIflex™ 10T10 492 6110200m1990230Rund, toleder med skjerm
140F1234 DEVIflex™ 10T10 492 6210210m2050230Rund, toleder med skjerm
140F1407 DEVIflex™ 10T10 492 451015m131230Rund, toleder med skjerm
140F1408 DEVIflex™ 10T10 492 471025m240230Rund, toleder med skjerm
140F1409 DEVIflex™ 10T10 492 491035m365230Rund, toleder med skjerm


Dokumentasjon





AV-materiale
 
Installationsvideo - Heating cables, del3
Part3_1080p_Norsk_VVJXC130.mp4 (37,7 Mb), Litteraturnummer: VVJXC130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 22/04 2015
 
Installationsvideo - Varmekabler, del 1
Part1_1080p_Norsk.mp4 (33,7 Mb), Litteraturnummer: VVJXA130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 22/04 2015
 
Installationsvideo - Varmekabler, del 2
Part2_1080p_Norsk_VVJXB130.mp4 (87,5 Mb), Litteraturnummer: VVJXB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 22/04 2015
 


Brosjyre
 
DEVIcell - effektiv og hurtig systemløsning
Devicell brochure 4s_VBMKA101.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VBMKA101, Språk: Dansk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


FDV Produktblad
 
DEVIflex™ 10T (DTIP)
DEVIflex 10T_VDHQQ230_hi-res.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDHQQ230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/09 2013
 
FDV - DEVIinline™ sort
FDV - DEVIinline™ sort.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDMNG130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 17/08 2018
 


Instruksjon
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Litteraturnummer: VIIWF202, Språk: Engelsk, Utgivelsesdato: 07/04 2015
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH54F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivelsesdato: 02/09 2013
 
Innendørs oppvarming og rørtracing
Indoor_VIFTH530_NO.pdf (4,1 Mb), Litteraturnummer: VIFTH530, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 23/09 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Sertifikater
 
20-års utvidet DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 NO.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCHQT230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 26/08 2013