DEVIasphalt™ 300T 400V



DEVIasphalt™ 300T varmematter tåler temperaturer opptil 240°C i korte perioder. Er derfor meget godt egnet ved bruk når overdekningen er asfalt som holder høye temperaturer når det legges ut.
Varmekabelserien benyttes til smelting av is og snø på asfalterte områder.


DEVIasphalt™ 300T 400V

Tekniske data



VarenummerProduktnavnWatt per m2
(W)
Lengde
(m)
Bredde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)
Elnummer

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

83900162 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3003,40,552040010 489 00
83900163 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3007,00,5105040010 489 02
83900164 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30011,80,5176040010 489 04
83900165 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30015,80,5228540010 489 06
83900166 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3003,20,7570040010 489 08
83900167 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3004,80,75105040010 489 10
83900168 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3008,00,75175040010 489 12
83900169 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30011,00,75263040010 489 14
83900170 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30013,00,75289040010 489 16
83900171 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30016,00,75362540010 489 18
83900172 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30019,40,75427040010 489 20
83900173 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30025,40,75575040010 489 22
83900174 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30028,20,75657040010 489 24
83900175 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)3006,01,0177040010 489 26
83900176 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30012,01,0367540010 489 28
83900177 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30014,81,0425040010 489 30
83900178 DEVIasphalt™ 300T (DTIK)30019,01,0584040010 489 32


Dokumentasjon





Dataark
 
DEVIasphalt™ 300T - 400V
DEVIasphalt 300 - 400V.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDJUT130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/02 2019
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
Utendørs varmematter
Outdoor_VIFSV430_NO.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFSV430, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 30/09 2015
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018