DEVIasphalt™ 30 (DTIK)



To-leder varmekabelserie som tåler temperaturer opptil 240°C i korte perioder. Er derfor meget godt egnet ved bruk når overdekningen er asfalt som holder høye temperaturer når det legges ut.
Varmekabelserien benyttes til smelting av is og snø på asfalterte områder.

Spenning: 400 V
Diameter: Ø 0,7
Tilledning: 10 m, 3 x 2,5 mm²
Kabeltype: To-leder DTIK 30W/m
Driftstemperatur: Maks. 90°C
Maks. temperatur: 240°C - kortvarig påvirkning

Klikk på bestillingsnummer for mer info


DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerWatt per meterLengde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)
KabeltypeMax. Temp. Short period
(°C)
GTIN

DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

83900200 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)10 489 40308,5 m2674002-leder2405703466192856
83900201 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)10 489 423017,5 m5204002-leder2405703466192863
83900202 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)10 489 443035 m10904002-leder2405703466192870
83900203 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)10 489 463070 m21604002-leder2405703466192887
83900204 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)10 489 4830110 m32254002-leder2405703466192894
83900205 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)10 489 5030145 m42954002-leder2405703466192900
83900206 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)10 489 5230170 m49554002-leder2405703466192917
83900207 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)10 489 5430190 m57704002-leder2405703466192924
83900208 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)10 489 5630215 m64704002-leder2405703466192931


Dokumentasjon





AV-materiale
 
Installationsvideo - Heating cables, del3
Part3_1080p_Norsk_VVJXC130.mp4 (37,7 Mb), Litteraturnummer: VVJXC130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 22/04 2015
 
Installationsvideo - Varmekabler, del 1
Part1_1080p_Norsk.mp4 (33,7 Mb), Litteraturnummer: VVJXA130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 22/04 2015
 
Installationsvideo - Varmekabler, del 2
Part2_1080p_Norsk_VVJXB130.mp4 (87,5 Mb), Litteraturnummer: VVJXB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 22/04 2015
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


FDV Produktblad
 
FDV - DEVIinline™ sort
FDV - DEVIinline™ sort.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDMNG130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 17/08 2018
 
FDV Produktblad DTIK 30
Produktblad DTIK 30.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDFTB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 01/11 2011
 


Instruksjon
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Litteraturnummer: VIIWF202, Språk: Engelsk, Utgivelsesdato: 07/04 2015
 
Utendørs varmematter
Outdoor_VIFSV430_NO.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFSV430, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 30/09 2015
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Sertifikater
 
20-års utvidet DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 NO.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCHQT230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 26/08 2013