DEVIsnow™ 20T



To-leder varmekabel 20 W/m med skjerm for is- og snøsmelting.

Typiske bruksområder er is- og snøsmelting av:

- Takanlegg, takrenner og nedløpsrør
- Gangsoner
- Nedkjørsler
- Trapper
- Parkeringsarealer
_________________________________________________

Spesifikasjoner:· spenning : 230 eller 400 V AC
· diameter : Ø 7,5 +-2mm
· tilledning : 2,5 m
· kappemateriale : UV bestandig PVC
· maks. temperatur : 70°C
· toleranse ohm verdi : +10% /-5%
· konstruksjon : i henhold til gjeldende IEC normer


Klikk på bestillingsnummer for mer informasjon



DEVIsnow™ 20T

Tekniske data



VarenummerProduktnavnWatt per meterLengde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)
KabeltypeElnummer

DEVIsnow™ 20T (DTCE)

83902100 DEVIsnow™ 20T2012 m250230To-leder10 541 00
83902101 DEVIsnow™ 20T 2025 m505230To-leder10 541 01
83902102 DEVIsnow™ 20T 2040 m855230To-leder10 541 02
83902103 DEVIsnow™ 20T 2050 m1000230To-leder10 541 03
83902104 DEVIsnow™ 20T 2060 m1200230To-leder10 541 04
83902105 DEVIsnow™ 20T 2070 m1333230To-leder10 541 05
83902106 DEVIsnow™ 20T 2085 m1695230To-leder10 541 06
83902107 DEVIsnow™ 20T 20100 m2060230To-leder10 541 07
83902108 DEVIsnow™ 20T 20135 m2685230To-leder10 541 08
83902109 DEVIsnow™ 20T 20150 m3066230To-leder10 541 09
83902110 DEVIsnow™ 20T 20170 m3382230To-leder10 541 10
83902111 DEVIsnow™ 20T 20195 m3875230To-leder10 541 11
83902112 DEVIsnow™ 20T 2021 m433400To-leder10 541 15
83902113 DEVIsnow™ 20T2030 m570400To-leder10 541 16
83902114 DEVIsnow™ 20T2043 m888400To-leder10 541 17
83902115 DEVIsnow™ 20T2058 m1165400To-leder10 541 18
83902116 DEVIsnow™ 20T2072 m1463400To-leder10 541 19
83902117 DEVIsnow™ 20T2085 m1780400To-leder10 541 20
83902118 DEVIsnow™ 20T20105 m2073400To-leder10 541 21
83902119 DEVIsnow™ 20T20135 m2628400To-leder10 541 22
83902120 DEVIsnow™ 20T20150 m2905400To-leder10 541 23
83902121 DEVIsnow™ 20T20170 m3245400To-leder10 541 24
83902122 DEVIsnow™ 20T20205 m4108400To-leder10 541 25


Dokumentasjon





Dataark
 
DEVIsnow™ 20T - 230V
DEVIsnow_20T_230V.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDMNK130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/02 2019
 
DEVIsnow™ 20T - 400V
DEVIsnow_20T_400V.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDMNL130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/02 2019
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
Utendørs varmematter
Outdoor_VIFSV430_NO.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFSV430, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 30/09 2015
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Sertifikater
 
20-års utvidet DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 NO.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCHQT230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 26/08 2013