Devidry™ PRO



Devidry™ PRO er et unikt Click system innen elektrisk gulvvarme. Løsningen er beregnet for bruk under tregulv, parkett og laminat, og leveres i mattestørrelser fra 1 til 5 m² i 2 varianter: 55W/m² og 100W/m².

Et Devidry™ PRO kit med en Devireg 535 termostat sørger for at maks. temperaturen i gulvet ikke overstiger det leverandørene av gulvbelegget foreskriver.


Devidry™ PRO

Tekniske data



VarenummerEl nummerTypeSpenningWatts per m2Areal

DevidryTM Heating Mat

89300000 10 489 70DEVIdry™ 55230V55 m21 m²
89300002 10 489 71DEVIdry™ 55230V55 m22 m²
89300004 10 489 72DEVIdry™ 55230V55 m23 m²
89300006 10 489 73DEVIdry™ 55230V55 m24 m²
89300008 10 489 74DEVIdry™ 55230V55 m25 m²
89300020 10 489 80DEVIdry™ 100230V100 m21 m²
89300022 10 489 81DEVIdry™ 100230V100 m22 m²
89300024 10 489 82DEVIdry™ 100230V100 m23 m²
89300026 10 489 83DEVIdry™ 100230V100 m24 m²
89300028 10 489 84DEVIdry™ 100230V100 m25 m²


Dokumentasjon





Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
DEVIdry PRO installasjonsveiledning
DEVIdry pro Installasjonsveiledning.pdf (13,8 Mb), Litteraturnummer: VIEDQ130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 22/02 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Produktark
 
DEVIdry™ Pro termostatkit
Devidry_Pro-Kit_VLEDC330_hi-res.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VLEDC330, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 01/03 2013
 
DEVIdry™ Pro varmematte
Devidry-Click_VLEDB330_hi-res.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VLEDB330, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 01/03 2013
 


Tilbehør



19911006 Devidry™ Pro Kit består af: -Termostat -Gulvsensor -Devidry værktøj og alu tape
Tilbehør Devidry Pro