Easy Installation



Easy Installation er fellesbetegnelsen på en rekke produkter og tilbehør som gjør installasjonen av varmekabler enklere.

Klikk på det enkelte varenummer for informasjon.


Easy Installation

Tekniske data



VarenummerEl nummerTypeBeskrivelse

Tilbehør Easy Installation

19405877  Tape, 15mm50m grey
19406007  Relief Clip single For drain pipes
19406008 10 353 87Festeklammer opphengssnor For drain pipes
19406016  Relief ropeFor drain pipes
19805076 10 360 74Alutape med advarselstekst 38MMX50M, W/print for deviflex
19805191 10 360 60Deviclip avstandsklammer for takrenner 25 stk.25 pcs.
19805193 10 353 88Deviclip festeklipp for takanlegg Installation kit, 20+10+30
19805220 10 360 81Deviclip C-C leggebånd, 10x1m 10x1m
19805236 10 360 82Deviclip kabeltvinner (pose med 1000 stk.) Bag with 1000 pcs.
19805250  DEVI Turntable  
19805258 10 360 62Deviclip avstandsklammer for nedløp - 25 stk. 25 pcs.
19805266 10 360 68Festelist plast a 1 m Type MS 6,6-8,0 mm - 25mm
19805449 10 353 89Deviclip opphengskrok for nedløpsrørFor drain pipes
19805746 10 353 83Avstandsholder/kantbeslag selvbegrensende v.k.For selflimiting cables
19808195 10 360 67Devifast leggebånd stål 25M In box
98931301 54 026 33Dobbeltsidig tape 25 mm x 50 m type 9080 til DevifoilEasy Installation


Dokumentasjon



2 Søkeresultat: 1 deklarationer og 1 katalog


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Tilbehør



00106014 DEVIfoil™ varmefolie er for tørre løsninger, og egner seg godt under tregulv, gulvbelegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsrom, kjøkken og kjeller. Leveres på rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttesonene. Kan også monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmefolien når den legges direkte på hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o.lign. må det må alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.
00106016 DEVIfoil™ varmefolie er for tørre løsninger, og egner seg godt under tregulv, gulvbelegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsrom, kjøkken og kjeller. Leveres på rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttesonene. Kan også monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmefolien når den legges direkte på hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o.lign. må det må alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.
00106017 DEVIfoil™ varmefolie er for tørre løsninger, og egner seg godt under tregulv, gulvbelegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsrom, kjøkken og kjeller. Leveres på rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttesonene. Kan også monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmefolien når den legges direkte på hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o.lign. må det må alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.

Tilknyttede produkter



00106015 DEVIfoil™ varmefolie er for tørre løsninger, og egner seg godt under tregulv, gulvbelegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsrom, kjøkken og kjeller. Leveres på rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttesonene. Kan også monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmefolien når den legges direkte på hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o.lign. må det må alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.