Iceguard-18 Readymade



Iceguard-18 Readymade anvendes til is- og snøsmelting på tak, i takrenner og nedløpsrør.

Iceguard-18 Readymade leveres i ferdige lengder med 5 m tilledning for enkel og rask installasjon.

Iceguard-18 Readymade
• Beskytter mot frostskader på tak og i takrenner og nedløpsrør
• Er enkel å installere.
• Beskytter mot istapper og is på tak


Iceguard-18 Readymade

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerWatt per meterLengde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)
Kabeltype

DEVIiceguard™ 18 Readymade

98300835 Devi-Iceguard™ 18 Readymade10 067 3018236230Selvbegrensende
98300836 Devi-Iceguard™ 18 Readymade10 067 3118472230Selvbegrensende
98300837 Devi-Iceguard™ 18 Readymade10 067 32186108230Selvbegrensende
98300838 Devi-Iceguard™ 18 Readymade10 067 33188144230Selvbegrensende
98300839 Devi-Iceguard™ 18 Readymade10 067 341810180230Selvbegrensende
98300840 Devi-Iceguard™ 18 Readymade10 067 361815270230Selvbegrensende
98300841 Devi-Iceguard™ 18 Readymade10 067 381823414230Selvbegrensende
98300842 Devi-Iceguard™ 18 Readymade10 067 401830540230Selvbegrensende
98300843 Devi-Iceguard™ 18 Readymade10 067 421850900230Selvbegrensende


Dokumentasjon





Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 
Samsvarserklæring (Sertifikat type EC Declaration)
EC Declaration Danfoss - DEVI Iceguard 18.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VJJXA130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 04/11 2014
 


FDV Produktblad
 
FDV Produktblad Iceguard Readymade
Iceguard_Readymade.pdf (1,3 Mb), Litteraturnummer: VDHQA130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 01/11 2011
 


Instruksjon
 
DEVI Iceguard selvbegrensende varmekabel
Iceguard_Installation_VIFSU33H_hi-res.pdf (1,8 Mb), Litteraturnummer: VIFSU33H, Språk: (3H) GB,DE,SE,FI,NO, Utgivelsesdato: 26/05 2011
 
Self-limiting heating cables
SLC_08090505_X018821_VIAMO302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIAMO302, Språk: Engelsk, Utgivelsesdato: 24/01 2013
 
Selvbegrensende varmekabler
Selvbegrensende vk.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VIFSS130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 12/03 2010
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 
Selvbegrænsende varmekabler
Selvbegrænsende kabler 12s_VKKZA101.pdf (4,4 Mb), Litteraturnummer: VKKZA101, Språk: Dansk, Utgivelsesdato: 24/05 2018