Speilvarme



Speilvarmeløsningene Devimat™ DSVF og Devifoil™ speilvarmefolie holder baderomsspeilet duggfri.

Ved å montere enten en Devimat speilvarmematte eller Devifoil speilvarmefolie slik at den slås på sammen med belysningen på badet, oppnår man duggfri komfort med et energiforbruk som svarer til en 60W lyspære.


Speilvarme

Tekniske data



VarenummerProduktnavnEffekt Spenning
(V)
Mål HMål LElnummerWatts per m2
(W)

DEVIfoil™ Mirror

62000000  Devifoil™ speilvarme17,5 230 358 mm274 mm54 026 97 
62000001  Devifoil™ speilvarme40 230 524 mm410 mm54 026 98 
62000002  Devifoil™ speilvarme70 230 524 mm708 mm54 026 99 
83000300 0,48DEVIheat™ Mirror 150S75230/240800 mm600 mm58 289 72150
83000301 0,3DEVIheat™ Mirror 150S50230/240450 mm700 mm58 289 74150


Dokumentasjon





Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


FDV Produktblad
 
FDV Produktblad Devifoil speilvarme
Produktblad Devifoil speilvarme.pdf (0,8 Mb), Litteraturnummer: VDCYL130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 01/11 2011
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018