Devirail™



Devirail™ håndkletørkere har samme lave effektforbruk som en 20, 40 eller 60W lyspære.

Monteringen er enkel. Håndkletørkerne leveres med ferdig ledning klar til å plugge inn i strømforsyningen.

Finnes i hvit og forkromet utførelse i flere størrelser. Tidløst design som passer inn de allerfleste steder.


Devirail™

Tekniske data



VarenummerProduktnavnBeskrivelseEffekt Elnummer

Devirail™

98804941 Devirail™ hvit 40W S-MODEL40 58 289 70
98804958 Devirail™ krom 40W S-MODEL40 58 289 68
98806144 Devirail™ hvit 20WU-MODEL20 58 289 66
98806151 Devirail™ krom 20WU-MODEL20 58 289 64
98808140 Devirail™ hvit 60WM-MODEL60 58 289 62
98808157 Devirail™ krom 60WM-MODEL60 58 289 60


Dokumentasjon





Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


FDV Produktblad
 
Devirail™
Devirail™ produktblad.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDCYA130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/08 2008
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018