DEVIfoil™



DEVIfoil™ varmefolie er for tørre løsninger, og egner seg godt under tregulv, gulvbelegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsrom, kjøkken og kjeller.

Leveres på rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttesonene.

Kan også monteres i tak eller bjelkelag.

Det skal alltid benyttes Depron plater under varmefolien når den legges direkte på hardt underlag.

Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o.lign. må det må alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.


DEVIfoil™

Tekniske data



VarenummerElnummerProduktnavnEffekt Spenning
(V)

Devifoil™

00106010 54 026 20Tilledning 1x1,5 mm2 Sort  
00106011 54 026 22Tilledning 1x1,5 mm2 Blå  
00106012 54 026 24Tilledning 1x2,5 mm2 Sort  
00106013 54 026 26Tilledning 1x2,5 mm2 Blå  
00106014 54 026 28Depron 3 mm  
00106015 54 026 30Depron 6 mm  
00106016 54 026 35Depron lim, 1 kg  
00106017 54 026 36Depron lim, 5 kg  
98931199 54 026 00Devifoil™ X, 40cm60 W/M²230
98931200 54 026 02Devifoil™ X, 60cm60 W/M²230
98931201 54 026 04Devifoil™ X, 40cm90 W/M²230
98931202 54 026 06Devifoil™ X, 60cm90 W/M²230
98931203 54 026 14Devifoil™ X, Tilkoplingsklemme  
98931204 54 026 16Devifoil™ X, Isolasjonsdeksel  
98931205 54 026 18Devifoil™ X, Devifoil tang  
98931209 54 026 03Devifoil™ X,120cm60 W/M²230
98931210 54 026 07Devifoil™ X,, 80cm60 W/M²230
98931211 54 026 09Devifoil™ X,, 100cm60 W/M²230


Dokumentasjon





Dataark
 
Depron datablad
Depron.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDMED130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/04 2019
 
DEVIfoil datablad FDV
DEVIfoil.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDMEC130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/04 2019
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
DEVIfoil installasjonsveiledning
DEVIfoil_installationsveiledning april-2 2019.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VIEDS130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 23/04 2019
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Tilbehør



00106010 DEVIfoil™ varmefolie er for tørre løsninger, og egner seg godt under tregulv, gulvbelegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsrom, kjøkken og kjeller. Leveres på rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttesonene. Kan også monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmefolien når den legges direkte på hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o.lign. må det må alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.
00106011 DEVIfoil™ varmefolie er for tørre løsninger, og egner seg godt under tregulv, gulvbelegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsrom, kjøkken og kjeller. Leveres på rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttesonene. Kan også monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmefolien når den legges direkte på hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o.lign. må det må alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.
00106012 DEVIfoil™ varmefolie er for tørre løsninger, og egner seg godt under tregulv, gulvbelegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsrom, kjøkken og kjeller. Leveres på rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttesonene. Kan også monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmefolien når den legges direkte på hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o.lign. må det må alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.
00106013 DEVIfoil™ varmefolie er for tørre løsninger, og egner seg godt under tregulv, gulvbelegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsrom, kjøkken og kjeller. Leveres på rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttesonene. Kan også monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmefolien når den legges direkte på hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o.lign. må det må alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.
00106014 DEVIfoil™ varmefolie er for tørre løsninger, og egner seg godt under tregulv, gulvbelegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsrom, kjøkken og kjeller. Leveres på rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttesonene. Kan også monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmefolien når den legges direkte på hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o.lign. må det må alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.
00106015 DEVIfoil™ varmefolie er for tørre løsninger, og egner seg godt under tregulv, gulvbelegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsrom, kjøkken og kjeller. Leveres på rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttesonene. Kan også monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmefolien når den legges direkte på hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o.lign. må det må alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.
00106016 DEVIfoil™ varmefolie er for tørre løsninger, og egner seg godt under tregulv, gulvbelegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsrom, kjøkken og kjeller. Leveres på rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttesonene. Kan også monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmefolien når den legges direkte på hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o.lign. må det må alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.
00106017 DEVIfoil™ varmefolie er for tørre løsninger, og egner seg godt under tregulv, gulvbelegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsrom, kjøkken og kjeller. Leveres på rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttesonene. Kan også monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmefolien når den legges direkte på hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o.lign. må det må alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.
98931301 Easy Installation er fellesbetegnelsen på en rekke produkter og tilbehør som gjør installasjonen av varmekabler enklere. Klikk på det enkelte varenummer for informasjon.