DEVImulti™



Devimulti™ - 4-leder varmekabel

Produktfordeler:
Problemfri vanntilførsel hele året
Fleksibel varmekabel
Brukes på lange rørlengder fra 150 meter opptil 600 meter

Typiske bruksområder:
Kablene monteres innvendig i drikkevannsrør eller utvendig på rør og drikkevannsrør.


Oppfyller 60800 kravene.


DEVImulti™

Tekniske data



VarenummerProduktnavnWatt per meterLengde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)
KabeltypeElnummer

DEVImulti™

89999056 DEVImulti™ HDPE Metervare  4 x 0.220 ohm/m10 360 43
89999098 DEVImulti™ HDPE Metervare  4 x 0.0227 ohm/m10 360 44


Dokumentasjon





Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Sertifikater
 
20-års utvidet DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 NO.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCHQT230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 26/08 2013