DEVIcell™



DEVIcell™ er aluminumsbelagte brannhemmende EPS plater som benyttes sammen med DEVIflex™ varmekabler.

DEVIcell™ DRY er en tørr installasjon uten støpning, og brukes under tregulv, parkett og laminat.

DEVIcell™ WET er en installasjon under fliser, og krever flislim og evt. primer.

Kombinasjonen av de isolerende DEVIcell™ platene med en varmeledende overflate sikrer en optimal varmespredning og god komfort.

DEVIcell™ DRY kan monteres på avretttet betonggulv eller rett på tregulv. DEVIcell™ WET monteres på stabilt undergulv.

DEVIcell™ består av en 12 mm EPS plate belagt med en 0,8 mm tykk spesialprodusert aluminumsplate. Total byggehøyde 12,8 mm.

Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.


DEVIcell™

Tekniske data



VarenummerElnummerProduktnavn

Devicell™

140F1130 10 067 50DEVIcell™5 m²
140F1131 10 067 54DEVIcell™ 2 m²
140F1132 10 067 56DEVIcell™50 m²


Dokumentasjon





Dataark
 
DEVIcell™
DEVIcell™.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDMEB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 16/04 2019
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
DEVIcell™ installasjonsveiledning
DEVIcell_InstInstruction_VICYG4ML.pdf (5,5 Mb), Litteraturnummer: VICYG402, Språk: Engelsk, Utgivelsesdato: 31/08 2017
 
Innendørs oppvarming og rørtracing
Indoor_VIFTH530_NO.pdf (4,1 Mb), Litteraturnummer: VIFTH530, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 23/09 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Tilbehør



Deviflex™ DTIP-6 Deviflex™ DTIP-6 er en helt ny miljøvennlig varmekabel for innendørs bruk. Varmekabelen inneholder ikke bly. Leveres som ”All in the Box” forpakninger med alt som trengs for nedstøping. Hver forpakning inneholder varmekabel, følerrør, overgangsstuss 10 mm til 16 mm, messinghylse til ende og gulvføler til Devireg™ termostat. DTIP-6 er utviklet spesielt for tregulv/parkett og tynne gulv,og spesielt tilpasset Devicell™ DRY leggeplater. Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
DEVIlink™ Med det trådløse varmestyringssystemet DEVIlink™ kan man styre gulvvarme og panelovner i hele boligen fra en fargepekeskjerm på veggen eller fra smarttelefon/nettbrett via Danfoss Link™ App. Danfoss Link™ Appen kan lastes ned fra App Store (IOS) eller Google Play (Android) Søk etter Danfoss Link™ App. I tillegg til varmestyring kan DEVIlink™ systemet også anvendes til å slå på og av lys og elektriske apparater. DEVIlink™ systemet består av individuelle enheter basert på toveis kommunikasjonsteknologi innen trådløs teknologi: - DEVIlink™ CC Wi-Fi (styringsenhet)- obligatorisk - DEVIlink™ FT (gulvtermostat)- obligatorisk - DEVIlink™ RS (romføler) - valgfri I tillegg til ovennevnte enheter kan systemet også benyttes med enheter for styring av vannbåren gulvvarme og radiatorer. >Klikk her for å se en DEVIlink™ Flash demo Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk infor
Devireg™ 527, 530, 531, 532 Devireg™ 530-serien består av enkle, effektive innendørs termostater og en effektregulator som sikrer god komfort og presis styring av gulvvarmen i alle typer rom. De ulike typene har ulike følere: Devireg™ 527 effektregulator uten følere Devireg™ 530 med gulvføler Devireg™ 531 med innbygget romføler Devireg™ 532 med innbygget romføler og en gulvføler Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 535 Devireg™ 535 leveres med 3 forhåndsprogrammerte ENØK-programmer som dekker de fleste behovene for styring og regulering av varmen. Termostaten kan anvendes med gulvføler, romføler eller som en kombinasjonstermostat. Den er derfor like velegnet til å styre varmen i hele boligen som i enkelte rom. Termostaten kan anvendes under alle typer gulvbelegg. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 550 med innbygget tidsur Devireg™ 550 er en digital intelligent termostat med innbygget tidsur. Termostaten setter informasjonen fra gulv-/innbygget føler i system, og lærer av sin egen historie. Den avanserte teknikken gjør det mulig for termostaten å arbeide aktivt med komfort parametere, romtemperatur og ENØK. Devireg™ 550 kan stilles med henholdsvis sparetemperatur og komforttemperatur, for hver halve time, totalt 336 innstillinger pr. uke. Termostaten benytter seg av tilbakemelding fra følere som overvåker temperatursvingninger både i gulvet og i rommet. Data fra følere settes i system ut ifra tidligere målinger. Dette gjør at Devireg™ 550 selv kan forutse når den må starte oppvarmingen av rommet for å ha ønsket temperatur til ønsket tid. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.