DEVI Pipeheat Plug In



DEVI Pipeheat Plug In er en selvbegrensende varmekabel som benyttes til frostsikring av rør.

Leveres i faste lengder med 1,5 meter gummikabel og jordet støpsel for frostsikring. Varmekabelen har en effekt på 10W/m v/10°C, og er tilstrekkelig til å frostsikre rør med maks. 50 mm diameter ned til ca. -25°C om det isoleres eller graves ned ihht. monteringsveiledningen.

Kan benyttes både i og utenpå rør. Godkjent for inntrekking i drikkevannsrør. Pakkboks til Pipeheat Blå må da bestilles.

Det må alltid monteres en termostat for energisparing og for å sikre varmekabelen kobles ut ved temperaturer over 65 °C.

Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.


DEVI Pipeheat Plug In

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerWatt per meterLengde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)
Kabeltype

DEVIpipeheat™ 10 w/plug

98300071 DEVIpipeheat™ 10 w/plug10 067 02102 m20230Selvbegrensende
98300072 DEVIpipeheat™ 10 w/plug10 067 04104 m40230Selvbegrensende
98300073 DEVIpipeheat™ 10 w/plug10 067 06106 m60230Selvbegrensende
98300074 DEVIpipeheat™ 10 w/plug10 067 08108 m80230Selvbegrensende
98300075 DEVIpipeheat™ 10 w/plug10 067 101010 m100230Selvbegrensende
98300076 DEVIpipeheat™ 10 w/plug10 067 121012 m120230Selvbegrensende
98300077 DEVIpipeheat™ 10 w/plug10 067 141014 m140230Selvbegrensende
98300078 DEVIpipeheat™ 10 w/plug10 067 161016 m160230Selvbegrensende
98300079 DEVIpipeheat™ 10 w/plug10 067 181019 m190230Selvbegrensende
98300080 DEVIpipeheat™ 10 w/plug10 067 201022 m220230Selvbegrensende
98300081 DEVIpipeheat™ 10 w/plug10 067 221025 m250230Selvbegrensende


Dokumentasjon





Dataark
 
FDV Produktblad DEVI Pipeheat Plug In
Pipeheat Plug In.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDEEG130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 20/02 2009
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
DEVI DPH-10
DEVI Pipeheat Plug In.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VICMR130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 13/08 2008
 
DEVIpipeheat installasjonsveiledning
Pipeheat_Instruction_VIFST502.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VIFST502, Språk: Engelsk, Utgivelsesdato: 27/11 2017
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Tilbehør



Devireg™ 316 Devireg™ 316 er en elektronisk termostat for DIN-skinne montering. Termostaten gir nøyaktig og hurtig styring. Justerbar min. temperatur (-10°C - +5°C), og justerbar differanse (0,2°C - 6°C). Føler må bestilles separat. Devireg™ 316 er modulær, og passer under deksel for automatsikringer. Potensialfri kontaktutgang. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 330 Devireg™ 330 er elektroniske termostater for DIN-skinne montering. Leveres i 3 utgaver: Devireg™ 330, 5°C - 45°C brukes hovedsaklig til styring av gulvvarme. Devireg™ 330, -10°C - 10°C brukes hovedsaklig til frostsikring. Devireg™ 330, 60°C - 160°C, brukes hovedsaklig til bibeholdelse av væsketemperaturer i rørsystemer. Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 610 Devireg™ 610 er en elektronisk termostat for frittstående montasje på vegg. Romslig kapsling gjør termostaten meget tilkoplingsvennlig. Leveres med separat ledningsføler på 2,5 meter. Innbygget 2-polet bryter i front. Kan styre både kjølig og oppvarming. Meget godt egnet til styring av varmekabel på rørinstallasjoner, snøsmelting, romtemperatur, gulvvarme og frostsikring. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.