DEVIsnow™ 300T(DTCE)



DEVIsnow™ 300T er en 2-leder varmematte for utendørs bruk.

Leveres i bredder på 0,50 m og 0,75 m med 10 meter tilledning og tilkopling til 230V og 400V.

Varmematten egner seg godt til snøsmelting i hjulspor, gangarealer m.m. Varmematten kan legges under asfalt, heller og belegningsstein.

Kan også anvendes på takanlegg.

Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.


DEVIsnow™ 300T(DTCE)

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerWatt per m2
(W)
Lengde
(m)
Bredde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)

DEVIsnow™ 300T (DTCE)

83902020 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 303003.40.5520400
83902053 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 013004.80.751050400
83902023 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 3130070.51050400
83902056 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 0230080.751750400
83902059 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 03300110.752630400
83902026 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 3230011.80.51760400
83902062 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 04300130.752890400
83902029 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 3330015.80.52285400
83902065 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 05300160.753625400
83902068 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 0630019.40.754270400
83902071 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 0730025.40.755750400
83902073 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 0830028.20.756300400
83902030 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 4030020.5288230
83902031 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 4130040.5613230
83902032 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 4230080.51225230
83902033 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 433009,80.51440230
83902034 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 4430012,20.51887230
83902035 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 45300140.52022230
83902036 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 46300160.52528230
83902037 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 47300220.53240230
83902038 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 48300240.53770230
83902039 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 203001,80.75410230
83902040 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 213002,60.75637230
83902041 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 223005,40.751227230
83902042 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 233006,60.751445230
83902043 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 243009,20.752080230
83902044 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 2530010,60.752285230
83902045 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 2630014,60.753300230
83902046 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 27300160.753824230
83902050 DEVIsnow™ 300T (DTCE) 10 480 003003.20.75700400


Dokumentasjon





Dataark
 
DEVIsnow™ 300T - 230V
DEVIsnow 300T - 230V.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDMNS130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/02 2019
 
DEVIsnow™ 300T - 400V
DEVIsnow 300T - 400V.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDJUR130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/02 2019
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
Utendørs varmematter
Outdoor_VIFSV430_NO.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFSV430, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 30/09 2015
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Tilbehør



Devireg™ 316 Devireg™ 316 er en elektronisk termostat for DIN-skinne montering. Termostaten gir nøyaktig og hurtig styring. Justerbar min. temperatur (-10°C - +5°C), og justerbar differanse (0,2°C - 6°C). Føler må bestilles separat. Devireg™ 316 er modulær, og passer under deksel for automatsikringer. Potensialfri kontaktutgang. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 330 Devireg™ 330 er elektroniske termostater for DIN-skinne montering. Leveres i 3 utgaver: Devireg™ 330, 5°C - 45°C brukes hovedsaklig til styring av gulvvarme. Devireg™ 330, -10°C - 10°C brukes hovedsaklig til frostsikring. Devireg™ 330, 60°C - 160°C, brukes hovedsaklig til bibeholdelse av væsketemperaturer i rørsystemer. Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 610 Devireg™ 610 er en elektronisk termostat for frittstående montasje på vegg. Romslig kapsling gjør termostaten meget tilkoplingsvennlig. Leveres med separat ledningsføler på 2,5 meter. Innbygget 2-polet bryter i front. Kan styre både kjølig og oppvarming. Meget godt egnet til styring av varmekabel på rørinstallasjoner, snøsmelting, romtemperatur, gulvvarme og frostsikring. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.