Devireg™ 610



Devireg™ 610 er en elektronisk termostat for frittstående montasje på vegg. Romslig kapsling gjør termostaten meget tilkoplingsvennlig.

Leveres med separat ledningsføler på 2,5 meter.

Innbygget 2-polet bryter i front.

Kan styre både kjølig og oppvarming.

Meget godt egnet til styring av varmekabel på rørinstallasjoner, snøsmelting, romtemperatur, gulvvarme og frostsikring.

Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.


Devireg™ 610

Tekniske data



VarenummerNavnElnummerBeskrivelseTemperaturskala
(°C)
Resistiv belastning
(W)
IP klasse

DEVIreg™ 610

140F1080 Devireg™ 610 54 914 90 -10 - 5010 A / 2300IP 44


Dokumentasjon





Dataark
 
DEVIreg 610
DEVIreg™ 610.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDJWV130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 16/04 2019
 
FDV Utendørsføler
Utendørsføler FUF.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VDDSF130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 16/05 2013
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
DEVIreg 610
DEVIreg610_X005562_VICKK330.pdf (7,1 Mb), Litteraturnummer: VICKK330, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 02/08 2012
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018