Devireg™ 330



Devireg™ 330 er elektroniske termostater for DIN-skinne montering.

Leveres i 3 utgaver:

Devireg™ 330, 5°C - 45°C brukes hovedsaklig til styring av gulvvarme.

Devireg™ 330, -10°C - 10°C brukes hovedsaklig til frostsikring.

Devireg™ 330, 60°C - 160°C, brukes hovedsaklig til bibeholdelse av væsketemperaturer i rørsystemer.

Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.



Devireg™ 330

Tekniske data



VarenummerNavnElnummerBeskrivelseTemperaturskala
(°C)
Resistiv belastning
(W)
IP klasse

DEVIreg™ 330 series

140F1070 Devireg™ 330 serien5402659DIN Skinne montering-10 - 1016 A / 3600IP 20
140F1072 Devireg™ 330 serien5491481DIN Skinne montering5 - 4516 A / 3600IP 20
140F1073 Devireg™ 330 serien5402664DIN Skinne montering60 - 16016 A / 3600IP 20


Dokumentasjon





Dataark
 
DEVIreg™ 330
DEVIreg 330.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDJWU130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 16/04 2019
 
FDV Utendørsføler
Utendørsføler FUF.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VDDSF130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 16/05 2013
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091304_VIGDQ230.pdf (1,5 Mb), Litteraturnummer: VIGDQ230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 31/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091333_VIGDR230.pdf (1,5 Mb), Litteraturnummer: VIGDR230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 07/06 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095479_VICKG330.pdf (1,5 Mb), Litteraturnummer: VICKG330, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 06/06 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018