Devireg™ 316



Devireg™ 316 er en elektronisk termostat for DIN-skinne montering. Termostaten gir nøyaktig og hurtig styring.

Justerbar min. temperatur (-10°C - +5°C), og justerbar differanse (0,2°C - 6°C).

Føler må bestilles separat. Devireg™ 316 er modulær, og passer under deksel for automatsikringer. Potensialfri kontaktutgang.

Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.


Devireg™ 316

Tekniske data



VarenummerNavnElnummerBeskrivelseTemperaturskala
(°C)
Resistiv belastning
(W)
IP klasse

DEVIreg™ 316

140F1075 Devireg™ 316 incl. 3m sensor cable54 914 80For DINrail mounting-10 - 5016 A / 3600IP 20


Dokumentasjon





Dataark
 
DEVIreg™ 316
DEVIreg 316.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDJWT130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 15/04 2019
 
FDV Produktblad Ledningsføler
Ledningsføler.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDDSA130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 10/11 2008
 
FDV Utendørsføler
Utendørsføler FUF.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VDDSF130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 16/05 2013
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
DEVIreg™ 316
DEVIreg316_X005344_VICKF430.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VICKF430, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 14/04 2014
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018