DEVIlink™



Med det trådløse varmestyringssystemet DEVIlink™ kan man styre gulvvarme og panelovner i hele boligen fra en fargepekeskjerm på veggen eller fra smarttelefon/nettbrett via Danfoss Link™ App.

Danfoss Link™ Appen kan lastes ned fra App Store (IOS) eller Google Play (Android) Søk etter Danfoss Link™ App.

I tillegg til varmestyring kan DEVIlink™ systemet også anvendes til å slå på og av lys og elektriske apparater.

DEVIlink™ systemet består av individuelle enheter basert på toveis kommunikasjonsteknologi innen trådløs teknologi:

- DEVIlink™ CC Wi-Fi (styringsenhet)- obligatorisk
- DEVIlink™ FT (gulvtermostat)- obligatorisk
- DEVIlink™ RS (romføler) - valgfri

I tillegg til ovennevnte enheter kan systemet også benyttes med enheter for styring av vannbåren gulvvarme og radiatorer.

>Klikk her for å se en DEVIlink™ Flash demo

Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.


DEVIlink™

Tekniske data



DEVIlink™
VarenummerNavnElnummerResistiv belastning
(W)
IP klasse

DEVIlink™

140F1135 DEVIlink™ CC WIFI54 026 7016A21
140F1136 DEVIlink™ RS54 026 75 21
140F1137 DEVIlink™ FT - ELKO54 026 7415A/3450W@230V~31
140F1138 DEVIlink™ RU54 026 85 21


Dokumentasjon



DEVIlink™


Brosjyre
 
DEVIlink™ med app styring
17211-Devi_Devilink_A4_ny_H.pdf (4,4 Mb), Litteraturnummer: VBCOG130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 30/08 2018
 


Brukerveiledning
 
Devilink™ - systemoversikt
Devilink™ systemoversikt - 08095903-A-R-NO.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VUCKA130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 12/08 2008
 


Dataark
 
DEVIlink CC
DEVIlink.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDCOD130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 16/04 2019
 
DEVIlink FT
DEVIlink FT.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDCOE130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 16/04 2019
 
DEVIlink RS
DEVIlink RS.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDCOF130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 16/04 2019
 
DEVIlink RU
DEVIlink™ RU.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDCOG130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 16/04 2019
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
DEVIlink FT
Devilink_FT_Installation_VICKB230_hi-res.pdf (1,8 Mb), Litteraturnummer: VICKB230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 15/12 2009
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA330_08095911.pdf (4,2 Mb), Litteraturnummer: VICKA330, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 11/06 2014
 
DEVIlink™ RS
Devilink™ RS - 08095919-A-R-NO.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VICKC130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 12/08 2008
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Software downloads
 
DEVIlink™ CC Software - dlcc.2.1.35.zip
dlcc-2.1.35.zip (13,8 Mb), Litteraturnummer: VSGDB102, Språk: Engelsk, Utgivelsesdato: 18/03 2012
 
DEVIlink™ CC Software - dlcc-2.7.42.zip
dlcc-2.7.42.zip (8,8 Mb), Litteraturnummer: VSCKA802, Språk: Engelsk, Utgivelsesdato: 19/02 2014
 
DEVIlink™ offline demo
Offline Devilink Flash.zip (0,6 Mb), Litteraturnummer: VSCKB102, Språk: Engelsk, Utgivelsesdato: 25/03 2008
 
Download DEVIlink™ software versjon 3.3.1 - USB
Danfoss Link 3.3.1 (1).tar (46,5 Mb), Litteraturnummer: VSJWA130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 21/09 2018
 
Download DEVIlink™ software versjon 4.2.1 195
Danfoss - DEVIlink Link CC 4.2.1195.tar (46,5 Mb), Litteraturnummer: VSJWB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 21/09 2018
 


Tilbehør



19101559
19101561
014G0001 Trådløs temperaturstyring i hele boligen. For å gi deg full styring over inneklimaet arbeider Connect radiatortermostatene trådløst sammen med Danfoss Link. Det gir den absolutt beste mulighet innenfor varmestyring. Connect radiatortermostater inneholder alle Eco modellens smarte funksjoner men styres trådløst fra en Danfoss Link berøringsfølsom fargeskjerm. Fargeskjermen plasseres på et sentralt sted i boligen. Det betyr at du kan innstille alle dine Connect termostater samtidig, men varmen kan fremdeles reguleres rom for rom. Et meget brukervennlig grensesnitt og en berøringsfølsom skjerm gjør det til en lek å bruke Danfoss Link. Det er et av de mest intuitive, bekvemme og energiriktige løsninger til styring av boligens energiforbruk.
088U0250
088U0230 CF2+ systemet består av Masterregulatorer med 5 og 10 utganger, fire typer romtermostater, en forsterkerenhet, en fjernkontroll, et trådløst relé og en fuktføler. Alle deler er basert på avansert teknologi som med unike funksjonelle kvaliteter. Videre er CF2+ systemet svært enkelt å installere og bruke. Med CF2+ systemet kan du justere romtemperaturen separat i de ulike rommene. Du oppnår optimal tilpasning og energibesparelser og et høyt komfortnivå.