DEVIsnow™ 200T (DTCE)



To-leder varmekabel med skjerm forlagt på et selvklebende nett av glassfiber.

Fordeler:
- Høy deformasjonsstyrke
- UV beskyttet
- Høy effekt
- Flammehemmende
- Blyfri

Bruksområder:
- Utendørs bakkeanlegg
- Is- og snøsmelting
- Lageroppvarming


DEVIsnow™ 200T (DTCE)

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerWatt per m2
(W)
Lengde
(m)
Bredde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)

DEVIsnow™ 200T (DTCE)

83901965 DTCE 200T10 541 302001.350.75220230
83901966 DTCE 200T10 541 312001.950.75290230
83901969 DTCE 200T10 541 322003.90.75575230
83901970 DTCE 200T10 541 332004.80.75720230
83901972 DTCE 200T10 541 342006.450.75940230
83901975 DTCE 200T10 541 352007.950.751175230
83901978 DTCE 200T10 541 3620010.050.751435230
83901981 DTCE 200T10 541 37200120.751715230
83901984 DTCE 200T10 541 3820015.90.752280230
83901987 DTCE 200T10 541 3920019.80.752900230


Dokumentasjon





Dataark
 
DEVIsnow™ 200T
DEVIsnow 200T - 230V.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDJUQ130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/02 2019
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH54F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivelsesdato: 02/09 2013
 
Utendørs varmematter
Outdoor_VIFSV430_NO.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFSV430, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 30/09 2015
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018