DEVIaqua™ 9T



2-leder varmekabel med skjerm for frostsikring innvendig i rør. Inneholder ikke bly, PVC eller halogener.

Leveres komplett med påsatt pakkboks 25/32 mm, og tilledning på 2,3 meter.

For direkte tilkopling til 230V.

Godkjent av helsemyndighetene for inntrekking i drikkevannsrør.

Kan kappes inntil 10% og glattskjøtes med reparasjonssett 2-leder (elnummer 10 360 50) utenfor vannrøret.

Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.



DEVIaqua™ 9T

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerWatt per meterLengde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)
Kabeltype

DEVIaqua™ 9T

140F0000 DEVIaqua™ 9T10 360 0293 m29220 - 240To-leder
140F0001 DEVIaqua™ 9T10 360 0495 m49220 - 240To-leder
140F0002 DEVIaqua™ 9T10 360 0697 m70220 - 240To-leder
140F0003 DEVIaqua™ 9T10 360 08910 m98220 - 240To-leder
140F0004 DEVIaqua™ 9T10 360 10912 m120220 - 240To-leder
140F0005 DEVIaqua™ 9T10 360 12915 m147220 - 240To-leder
140F0006 DEVIaqua™ 9T10 360 14920 m196220 - 240To-leder
140F0007 DEVIaqua™ 9T10 360 16925 m245220 - 240To-leder
140F0008 DEVIaqua™ 9T10 360 18930 m295220 - 240To-leder
140F0009 DEVIaqua™ 9T10 360 20935 m345220 - 240To-leder
140F0010 DEVIaqua™ 9T10 360 22940 m390220 - 240To-leder
140F0011 DEVIaqua™ 9T10 360 24950 m500220 - 240To-leder
140F0012 DEVIaqua™ 9T10 360 26960 m610220 - 240To-leder
140F0013 DEVIaqua™ 9T10 360 28970 m715220 - 240To-leder
140F0014 DEVIaqua™ 9T10 360 29980 m830220 - 240To-leder
140F0015 DEVIaqua™ 9T10 360 30990 m950220 - 240To-leder
140F0016 DEVIaqua™ 9T10 360 319100 m1070220 - 240To-leder
140F0017 DEVIaqua™ 9T10 360 329110 m1100220 - 240To-leder
140F0018 DEVIaqua™ 9T10 360 339120 m 1200220 - 240To-leder
140F0019 DEVIaqua™ 9T10 360 349130 m1230220 - 240To-leder
140F0020 DEVIaqua™ 9T10 360 359140 m1380220 - 240To-leder
140F0021 DEVIaqua™ 9T10 360 369150 m1530220 - 240To-leder


Dokumentasjon





Dataark
 
DEVIaqua™ 9T
DEVIaqua 9T.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDMNH130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/02 2019
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH54F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivelsesdato: 02/09 2013
 
Innendørs oppvarming og rørtracing
Indoor_VIFTH530_NO.pdf (4,1 Mb), Litteraturnummer: VIFTH530, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 23/09 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Sertifikater
 
20-års utvidet DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 NO.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCHQT230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 26/08 2013
 
CERTIFIKAT - Godkjent til drikkevann
Certifikat 0500012.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VCJXC130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 16/01 2018
 


Tilbehør



Devireg™ 316 Devireg™ 316 er en elektronisk termostat for DIN-skinne montering. Termostaten gir nøyaktig og hurtig styring. Justerbar min. temperatur (-10°C - +5°C), og justerbar differanse (0,2°C - 6°C). Føler må bestilles separat. Devireg™ 316 er modulær, og passer under deksel for automatsikringer. Potensialfri kontaktutgang. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 330 Devireg™ 330 er elektroniske termostater for DIN-skinne montering. Leveres i 3 utgaver: Devireg™ 330, 5°C - 45°C brukes hovedsaklig til styring av gulvvarme. Devireg™ 330, -10°C - 10°C brukes hovedsaklig til frostsikring. Devireg™ 330, 60°C - 160°C, brukes hovedsaklig til bibeholdelse av væsketemperaturer i rørsystemer. Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 610 Devireg™ 610 er en elektronisk termostat for frittstående montasje på vegg. Romslig kapsling gjør termostaten meget tilkoplingsvennlig. Leveres med separat ledningsføler på 2,5 meter. Innbygget 2-polet bryter i front. Kan styre både kjølig og oppvarming. Meget godt egnet til styring av varmekabel på rørinstallasjoner, snøsmelting, romtemperatur, gulvvarme og frostsikring. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.