DEVIcomfort™ 10T (DTIR)



Tynn to-leder varmekabel med skjerm og 2,3 m tilledning. Varmekabelen bygger kun 4 mm

- Blyfri
- Brannhemmende
- Enkel å installere
- Full skjerming
- 20 års garanti

Typiske bruksområder:
Innendørs gulvoppvarming
Renoveringsprosjekter hvor det er begrenset byggehøyde


DEVIcomfort™ 10T (DTIR)

Tekniske data



VarenummerProduktnavnWatt per meterLengde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)
KabeltypeElnummer

DEVIcomfort™ 10T (DTIR)

140F0800  100  230  
140F0801  100  230  
140F0802  100  230  
140F0803  100  230  
140F0804  100  230  
140F0805  100  230  
140F0806  100  230  
140F0807  100  230  
140F0808  100  230  
140F0809  100  230  
140F0810  100  230  
140F0811  100  230  
140F0812  100  230  
87101700 DEVIcomfort™ 10T (DTIR)1010 100230To-leder10 776 00
87101702 DEVIcomfort™ 10T (DTIR)1020 200230To-leder10 776 01
87101706 DEVIcomfort™ 10T (DTIR)1028 300230To-leder10 776 02
87101708 DEVIcomfort™ 10T (DTIR)1041 400230To-leder10 776 03
87101710 DEVIcomfort™ 10T (DTIR)1050 500230To-leder10 776 04
87101712 DEVIcomfort™ 10T (DTIR)1057 600230To-leder10 776 05
87101714 DEVIcomfort™ 10T (DTIR)1070 700230To-leder10 776 06
87101716 DEVIcomfort™ 10T (DTIR)1081 800230To-leder10 776 07
87101718 DEVIcomfort™ 10T (DTIR)1090 900230To-leder10 776 08
87101720 DEVIcomfort™ 10T (DTIR)10100 1000230To-leder10 776 09
87101722 DEVIcomfort™ 10T (DTIR)10129 1250230To-leder10 776 10
87101724 DEVIcomfort™ 10T (DTIR)10142 1400230To-leder10 776 11
87101728 DEVIcomfort™ 10T (DTIR)10170 1700230To-leder10 776 12


Dokumentasjon





AV-materiale
 
Installationsvideo - Heating cables, del3
Part3_1080p_Norsk_VVJXC130.mp4 (37,7 Mb), Litteraturnummer: VVJXC130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 22/04 2015
 
Installationsvideo - Varmekabler, del 1
Part1_1080p_Norsk.mp4 (33,7 Mb), Litteraturnummer: VVJXA130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 22/04 2015
 
Installationsvideo - Varmekabler, del 2
Part2_1080p_Norsk_VVJXB130.mp4 (87,5 Mb), Litteraturnummer: VVJXB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 22/04 2015
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


FDV Produktblad
 
FDV - DEVIinline™ sort
FDV - DEVIinline™ sort.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDMNG130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 17/08 2018
 


Instruksjon
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Litteraturnummer: VIIWF202, Språk: Engelsk, Utgivelsesdato: 07/04 2015
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Litteraturnummer: VIFTH54F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivelsesdato: 02/09 2013
 
Innendørs oppvarming og rørtracing
Indoor_VIFTH530_NO.pdf (4,1 Mb), Litteraturnummer: VIFTH530, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 23/09 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Sertifikater
 
20-års utvidet DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 NO.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCHQT230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 26/08 2013