DEVIsnow™ 30T



Ny 2-leder varmekabel med skjerm for utendørs bruk.

Den svarte ytterkappen er UV-resistent, og meget motstandsdyktig mot tøff påvirkning fra bl.a. sur nedbør.

De ferdigkonfeksjonerte varmekablene har en effekt på 30W/m, og leveres med tilledning på 2.5 meter.

Leveres for direkte tilkopling til 230V og 400V.

Kablene benyttes til snøsmelting, og kan bl.a. installeres i bakkearealer, trapper, ramper takanlegg, takrenner og nedløpsrør.


DEVIsnow™ 30T

Tekniske data



VarenummerProduktnavnWatt per meterLengde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)
KabeltypeElnummer

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

89845995 DEVIsnow™ 30T 305 m1502302-leder10 067 69
89845996 DEVIsnow™ 30T 308,5 m2674002-leder10 067 89
89846000 DEVIsnow™ 30T 3010 m3002302-leder10 067 70
89846002 DEVIsnow™ 30T 3014 m400 230 2-leder10 067 71
89846004 DEVIsnow™ 30T 3020 m630 230 2-leder10 067 72
89846006 DEVIsnow™ 30T 3027 m830 230 2-leder10 067 73
89846008 DEVIsnow™ 30T 3034 m1020 230 2-leder10 067 74
89846010 DEVIsnow™ 30T 3040 m1250 230 2-leder10 067 75
89846012 DEVIsnow™ 30T 3045 m1350 230 2-leder10 067 76
89846014 DEVIsnow™ 30T 3050 m1440 230 2-leder10 067 77
89846016 DEVIsnow™ 30T 3055 m1700 2302-leder10 067 78
89846018 DEVIsnow™ 30T 3063 m1860 230 2-leder10 067 79
89846020 DEVIsnow™ 30T 3070 m2060 230 2-leder10 067 80
89846022 DEVIsnow™ 30T 3078 m2340 230 2-leder10 067 81
89846024 DEVIsnow™ 30T 3085 m2420 230 2-leder10 067 82
89846026 DEVIsnow™ 30T 3095 m2930 230 2-leder10 067 83
89846028 DEVIsnow™ 30T 30110 m3290 230 2-leder10 067 84
89846030 DEVIsnow™ 30T 30125 m3680 230 2-leder10 067 85
89846032 DEVIsnow™ 30T 30140 m4110 230 2-leder10 067 86
89846050 DEVIsnow™ 30T 3017.5 m5204002-leder10 067 90
89846053 DEVIsnow™ 30T 3035 m10904002-leder10 067 91
89846056 DEVIsnow™ 30T 3070 m21604002-leder10 067 92
89846060 DEVIsnow™ 30T 30110 m3225 400 2-leder10 067 93
89846062 DEVIsnow™ 30T 30145 m42954002-leder10 067 94
89846063 DEVIsnow™ 30T 30170 m49554002-leder10 067 95
89846065 DEVIsnow™ 30T 30190 m5770 400 2-leder10 067 96
89846067 DEVIsnow™ 30T 30215 m64704002-leder10 067 97


Dokumentasjon





Dataark
 
DEVIsnow™ 30T 230V
DEVIsnow_30T_230V.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDMNM130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/02 2019
 
DEVIsnow™ 30T 400V
DEVIsnow_30T_400V.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDMNN130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/02 2019
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
Utendørs varmematter
Outdoor_VIFSV430_NO.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIFSV430, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 30/09 2015
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Sertifikater
 
20-års utvidet DEVI-garanti - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 NO.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCHQT230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 26/08 2013
 


Tilbehør



Devireg™ 316 Devireg™ 316 er en elektronisk termostat for DIN-skinne montering. Termostaten gir nøyaktig og hurtig styring. Justerbar min. temperatur (-10°C - +5°C), og justerbar differanse (0,2°C - 6°C). Føler må bestilles separat. Devireg™ 316 er modulær, og passer under deksel for automatsikringer. Potensialfri kontaktutgang. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 330 Devireg™ 330 er elektroniske termostater for DIN-skinne montering. Leveres i 3 utgaver: Devireg™ 330, 5°C - 45°C brukes hovedsaklig til styring av gulvvarme. Devireg™ 330, -10°C - 10°C brukes hovedsaklig til frostsikring. Devireg™ 330, 60°C - 160°C, brukes hovedsaklig til bibeholdelse av væsketemperaturer i rørsystemer. Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 610 Devireg™ 610 er en elektronisk termostat for frittstående montasje på vegg. Romslig kapsling gjør termostaten meget tilkoplingsvennlig. Leveres med separat ledningsføler på 2,5 meter. Innbygget 2-polet bryter i front. Kan styre både kjølig og oppvarming. Meget godt egnet til styring av varmekabel på rørinstallasjoner, snøsmelting, romtemperatur, gulvvarme og frostsikring. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 850 Devireg™ 850 snøsmelterautomatikk er den optimale løsningen for å holde arealer og takanlegg snø- og isfrie. Snøsmelterautomatikken får informasjon om både bakketemperatur og fukt/snø fra de intelligente bakkefølerne og/eller takfølere, og sikrer dermed snøfrie arealer til lave driftskostnader Det er mulig å dele arealer i 2 soner, f.eks. en nordlig og en sørlig del. På denne måten sparer man energi når den sørlige siden blir fri for is og snø raskere enn den nordlige pga. solvarmen. Det er også mulig å prioritere mellom soner slik at en sone gjøres is- og snøfri før fokus settes på neste sone. Med Devireg™ 850 kan man styre 2 soner med bakkefølere, 2 soner med takfølere, eller to soner med både bakke- og takfølere. Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.