DEVI Pipeheat™



DEVI Pipeheat™ Blå er en tynn selvbegrensende kabel som bentytes til frostsikring av små rør.

Kabelen er også godkjent for bruk innvendig i drikkevannsrør inntil 60 meter.

Selvbegrensende varmekabler er konstruert slik at de kan kappes hvor som helst på lengden, helt ned til 30 cm lengde. Dette gir stor monteringsfrihet og rask montasje.

Det må alltid monteres en termostat for energisparing, og for å sikre at varmekabelen kobles ut ved temperaturer over 65°C.


DEVI Pipeheat™

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerWatt per meterLengde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)
Kabeltype

DEVIpipeheat™

98300015 DEVIpipeheat™ 10 10Cable on 300m drums 230Semi-conductive self-limiting
98300016 DEVIpipeheat™ 10 10Cable on 100m drums 230Semi-conductive self-limiting
98300017 DEVIpipeheat™ 10 10Cable on 1000m drums 230Semi-conductive self-limiting
98300019 DEVIpipeheat™ 10 10Cut-to-length 230Semi-conductive self-limiting


Dokumentasjon





Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


FDV Produktblad
 
FDV Produktblad DEVI Pipeheat Blå
Pipeheat Blå.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VDEEI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/06 2009
 


Instruksjon
 
Self-limiting heating cables
SLC_08090505_X018821_VIAMO302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIAMO302, Språk: Engelsk, Utgivelsesdato: 24/01 2013
 
Selvbegrensende varmekabler
Selvbegrensende vk.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VIFSS130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 12/03 2010
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 
Selvbegrænsende varmekabler
Selvbegrænsende kabler 12s_VKKZA101.pdf (4,4 Mb), Litteraturnummer: VKKZA101, Språk: Dansk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Tilbehør



Devireg™ 316 Devireg™ 316 er en elektronisk termostat for DIN-skinne montering. Termostaten gir nøyaktig og hurtig styring. Justerbar min. temperatur (-10°C - +5°C), og justerbar differanse (0,2°C - 6°C). Føler må bestilles separat. Devireg™ 316 er modulær, og passer under deksel for automatsikringer. Potensialfri kontaktutgang. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 330 Devireg™ 330 er elektroniske termostater for DIN-skinne montering. Leveres i 3 utgaver: Devireg™ 330, 5°C - 45°C brukes hovedsaklig til styring av gulvvarme. Devireg™ 330, -10°C - 10°C brukes hovedsaklig til frostsikring. Devireg™ 330, 60°C - 160°C, brukes hovedsaklig til bibeholdelse av væsketemperaturer i rørsystemer. Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 610 Devireg™ 610 er en elektronisk termostat for frittstående montasje på vegg. Romslig kapsling gjør termostaten meget tilkoplingsvennlig. Leveres med separat ledningsføler på 2,5 meter. Innbygget 2-polet bryter i front. Kan styre både kjølig og oppvarming. Meget godt egnet til styring av varmekabel på rørinstallasjoner, snøsmelting, romtemperatur, gulvvarme og frostsikring. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.