DEVI Pipeguard™ Blå/Rød/Grå



DEVI Pipeguard™ Blå 10W/M, DEVI Pipiguard™ Rød 25 W/M og DEVI Pipeguard™ Grå 33W/M er utviklet spesielt for frostsikring av rør.

Ytterkappen av polyolefin er meget motstandsdyktig mot tøffe ytre påvirkninger som sur nedbør og korrosjoner. Kappen er også motstandsdyktig mot mekanisk påvirkning.

Varmekabelen kan monteres på ethvert rør, vannrør, sprinkleranlegg etc., og er meget fleksibel da den kan kappes hvor som helst på lengden, helt ned til 30 cm.

Det må alltid monteres en termostat for energisparing, og for å sikre at varmekabelen kobles ut ved temperaturer over 65°C.



DEVI Pipeguard™ Blå/Rød/Grå

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerWatt per meterLengde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)
Kabeltype

DEVIpipeguard™

98300845 DEVIpipeguard™ 1010 353 7110Metervare 230Self-limiting cable technology by Thermon
98300846 DEVIpipeguard™ 2510 359 9825Metervare 230Self-limiting cable technology by Thermon
98300847 DEVIpipeguard™ 3310 359 9733Metervare 230Self-limiting cable technology by Thermon
98300863 DEVIpipeguard™ 1010 353 7110Kabeltrommel 100 meter 230Self-limiting cable technology by Thermon
98300864 DEVIpipeguard™ 1010 353 7110Kabeltrommel 250 meter 230Self-limiting cable technology by Thermon
98300865 DEVIpipeguard™ 1010 353 7110Kabeltrommel 750 meter 230Self-limiting cable technology by Thermon
98300866 DEVIpipeguard™ 2510 359 9825Kabeltrommel 100 meter 230Self-limiting cable technology by Thermon
98300867 DEVIpipeguard™ 2510 359 9825Kabeltrommel 250 meter 230Self-limiting cable technology by Thermon
98300868 DEVIpipeguard™ 2510 359 9825Kabeltrommel 750 meter 230Self-limiting cable technology by Thermon
98300869 DEVIpipeguard™ 3310 359 9733Kabeltrommel 250 meter 230Self-limiting cable technology by Thermon


Dokumentasjon





Dataark
 
DEVIpipeguard™
DEVIpipeguard_T.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDMNR130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/02 2019
 


Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


Instruksjon
 
Self-limiting heating cables
SLC_08090505_X018821_VIAMO302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIAMO302, Språk: Engelsk, Utgivelsesdato: 24/01 2013
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Tilbehør



Devireg™ 316 Devireg™ 316 er en elektronisk termostat for DIN-skinne montering. Termostaten gir nøyaktig og hurtig styring. Justerbar min. temperatur (-10°C - +5°C), og justerbar differanse (0,2°C - 6°C). Føler må bestilles separat. Devireg™ 316 er modulær, og passer under deksel for automatsikringer. Potensialfri kontaktutgang. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 330 Devireg™ 330 er elektroniske termostater for DIN-skinne montering. Leveres i 3 utgaver: Devireg™ 330, 5°C - 45°C brukes hovedsaklig til styring av gulvvarme. Devireg™ 330, -10°C - 10°C brukes hovedsaklig til frostsikring. Devireg™ 330, 60°C - 160°C, brukes hovedsaklig til bibeholdelse av væsketemperaturer i rørsystemer. Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 610 Devireg™ 610 er en elektronisk termostat for frittstående montasje på vegg. Romslig kapsling gjør termostaten meget tilkoplingsvennlig. Leveres med separat ledningsføler på 2,5 meter. Innbygget 2-polet bryter i front. Kan styre både kjølig og oppvarming. Meget godt egnet til styring av varmekabel på rørinstallasjoner, snøsmelting, romtemperatur, gulvvarme og frostsikring. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.