DEVI Pipeguard™ - Grønn/ Hotwatt™ Rød



DEVI Pipeguard™ Grønn og Hotwatt™ Rød er selvbegrensende varmekabler for bibeholdelse av varmtvannstemperatur på 55°C.

Rørene må alltid isoleres etter rørdiameter og omgivelsestemperatur.

Selvbegrensende varmekabler er konstruert slik at de kan kappes hvor som helst på lengden, helt ned til 30 cm lengde. Dette gir stor monteringsfrihet og rask montasje.

Det må alltid monteres en termostat for energisparing, og for å sikre at varmekabelen kobles ut ved temperaturer over 65°C.


DEVI Pipeguard™ - Grønn/ Hotwatt™ Rød

Tekniske data



VarenummerProduktnavnElnummerWatt per meterLengde
(m)
Effekt
(W)
Spenning
(V)
Kabeltype

DEVIhotwatt™

98300957 DEVI Pipeguard™ 5510 353 729300 m 230Selvbegrensende
98300958 DEVI Pipeguard™ 5510 353 729100 m 230Selvbegrensende
98300959 DEVIhotwatt™ 7010 359 9912300 m  230Selvbegrensende


Dokumentasjon





Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 


FDV Produktblad
 
DEVI Pipeguard Grønn
Pipeguard Grønn.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VDEEK130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 18/06 2009
 
FDV Hotwatt Rød
Hotwatt Rød.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VDHQN130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 08/03 2012
 


Instruksjon
 
Self-limiting heating cables
SLC_08090505_X018821_VIAMO302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Litteraturnummer: VIAMO302, Språk: Engelsk, Utgivelsesdato: 24/01 2013
 
Selvbegrensende varmekabler
Selvbegrensende vk.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VIFSS130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 12/03 2010
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 
Selvbegrænsende varmekabler
Selvbegrænsende kabler 12s_VKKZA101.pdf (4,4 Mb), Litteraturnummer: VKKZA101, Språk: Dansk, Utgivelsesdato: 24/05 2018
 


Tilbehør



Devireg™ 316 Devireg™ 316 er en elektronisk termostat for DIN-skinne montering. Termostaten gir nøyaktig og hurtig styring. Justerbar min. temperatur (-10°C - +5°C), og justerbar differanse (0,2°C - 6°C). Føler må bestilles separat. Devireg™ 316 er modulær, og passer under deksel for automatsikringer. Potensialfri kontaktutgang. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 330 Devireg™ 330 er elektroniske termostater for DIN-skinne montering. Leveres i 3 utgaver: Devireg™ 330, 5°C - 45°C brukes hovedsaklig til styring av gulvvarme. Devireg™ 330, -10°C - 10°C brukes hovedsaklig til frostsikring. Devireg™ 330, 60°C - 160°C, brukes hovedsaklig til bibeholdelse av væsketemperaturer i rørsystemer. Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.
Devireg™ 610 Devireg™ 610 er en elektronisk termostat for frittstående montasje på vegg. Romslig kapsling gjør termostaten meget tilkoplingsvennlig. Leveres med separat ledningsføler på 2,5 meter. Innbygget 2-polet bryter i front. Kan styre både kjølig og oppvarming. Meget godt egnet til styring av varmekabel på rørinstallasjoner, snøsmelting, romtemperatur, gulvvarme og frostsikring. Klikk på varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.