Devireg™ 527, 530, 531, 532



Devireg™ 530-serien består av enkle, effektive innendørs termostater og en effektregulator som sikrer god komfort og presis styring av gulvvarmen i alle typer rom.

De ulike typene har ulike følere:

Devireg™ 527 effektregulator uten følere
Devireg™ 530 med gulvføler
Devireg™ 531 med innbygget romføler
Devireg™ 532 med innbygget romføler og en gulvføler

Klikk på det enkelte varenummeret for ytterligere teknisk informasjon.


Devireg™ 527, 530, 531, 532

Tekniske data



VarenummerNavnElnummerBeskrivelseTemperaturskala
(°C)
Resistiv belastning
(W)
IP klasse

DEVIreg™ 530 series

140F1030 Devireg™ 53054 026 60Med ELKO ramme0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1034 Devireg™ 53154 026 61Med ELKO ramme5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1037 Devireg™ 532 54 026 62Med ELKO ramme5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1041 Devireg™ 527 14 742 91Effektregulator0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentasjon





Deklarationer
 
DEVI_samsvarserklæring_2018
Devi Samsvarserklæring_2018_form.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJLUB130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 05/11 2018
 
Samsvarserklæring (Sertifikat type EC Declaration)
EC Declaration Danfoss DEVIreg 528 530 531 og 532.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VJJWA130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 04/11 2014
 


FDV Produktblad
 
Devireg™ 527 FDV
Devireg™ 527.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDCKK130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 11/11 2008
 
Devireg™ 530 FDV
Devireg™ 530.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDCKI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 10/11 2008
 
Devireg™ 531 FDV
Devireg™ 531.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDCKJ130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 10/11 2008
 
Devireg™ 532 FDV
Devireg™ 532.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDCKC130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 10/11 2008
 
FDV Produktblad Ledningsføler
Ledningsføler.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDDSA130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 10/11 2008
 


Instruksjon
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH230.pdf (7,0 Mb), Litteraturnummer: VICKH230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP130.pdf (7,2 Mb), Litteraturnummer: VIGDP130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO130.pdf (7,2 Mb), Litteraturnummer: VIGDO130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 14/08 2012
 
DEVIreg™ 527 ELKO
DEVIreg527_VICKS230_08095891.pdf (1,3 Mb), Litteraturnummer: VICKS230, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 15/08 2014
 


Katalog
 
DEVI Produktkatalog 2018
DEVI produktkatalog 2018.pdf (6,0 Mb), Litteraturnummer: VKLUI130, Språk: Norsk, Utgivelsesdato: 24/05 2018